The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Golf
  • VZ787N
  • Distri­buce energie

Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm VZ787N

EAN
3250616655966
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm

VZ787N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 69 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VF212PD

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka

    0,00 €  / *
  • VF318PS

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VS108PD

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka

    0,00 €  / *
  • VS112PD

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka

    0,00 €  / *
  • VS104TD

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka

    0,00 €  / *
  • VS108TD

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka

    0,00 €  / *
  • VS112TD

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transparentní dvířka

    0,00 €  / *
  • VF104PD

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka

    0,00 €  / *
  • VF108PD

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka

    0,00 €  / *
  • VF112PD

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka

    0,00 €  / *
  • VF112PS

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VF104TD

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka

    0,00 €  / *
  • VF108TD

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka

    0,00 €  / *
  • VF112TD

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transparentní dvířka

    0,00 €  / *
  • VS218PZF

    Rozvodnice golf multimediální nástěnná, 2 řadá, perf. bílé plastové dveře

    0,00 €  / *
  • VS318PZF

    Rozvodnice golf multimediální nástěnná, 3 řadá, perf. bílé plastové dveře

    0,00 €  / *
  • VS418PZF

    Rozvodnice golf multimediální nástěnná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře

    0,00 €  / *
  • VF218PZF

    Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 2 řadá, perf. bílé plastové dveře

    0,00 €  / *
  • VF318PZF

    Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 3 řadá, perf. bílé plastové dveře

    0,00 €  / *
  • VF418PZF

    Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    31 mm
  • Šířka
    450 mm
  • Hloubka
    0,20 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP40

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ787N
PDF
Hager RoHS report VZ787N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ787N | Hager

    Obrázek produktu VZ787N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ787N | Hager

    Hager Produktový list VZ787N

    Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm

    PDF
  • Technické brožury

    Obrázek Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

    Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

    PDF
    2,44 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-06-25 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    JP015 - Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.
    JP015
    Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.
  • 2
    VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
    VZ711
    Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
  • 3
    VZ708N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
    VZ708N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
  • 4
    VZ707N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M
    VZ707N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M
  • 5
    VZ706N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M
    VZ706N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.