The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Golf
    • VF418PZF
    EAN
    3250616467170
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Golf

    Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře VF418PZF

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře

    VF418PZF

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 1 dostupné produkty
    • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty
    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Dveře
    • Uzamykací systém
    • VZ708N

      Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M

      0,00 €  / *
    • VZ699N

      Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks

      0,00 €  / *
    • VZ787N

      Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm

      0,00 €  / *
    • VZ610N

      Plné dveře pro VF/VS418

      0,00 €  / *
    • VZ630N

      Transparentní dveře pro VF/VS418

      0,00 €  / *
    • VZ794N

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      4
    • Počet řad v rozvaděči
      4
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ne
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ne
    • Montážní deska
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      72
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      688 mm
    • Šířka
      460 mm
    • Hloubka
      97,50 mm
    • Vestavěná šířka
      426 mm
    • Vestavěná hloubka
      72 mm
    • Počet jednotek šířky
      18
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      650 °C
    • Třída ochrany s dveřmi
      IP40

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VF418PZF
    PDF
    RoHS report VF418PZF
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VF418PZF | Hager

      Obrázek produktu VF418PZF

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VF418PZF | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VF418PZF

      Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
      VZ711
      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
    • 2
      S35S - Krycí přístrojová lišta bílá pro 12 modulů
      S35S
      Krycí lišta bílá pro 12 modulů
    • 3
      VS412PS - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod. , plná dvířka, bezšr. svorky
      VS412PS
      Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka, bezšr. svorky
    • 4
      VF112PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
      VF112PD
      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
    • 5
      VF218PZF - Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, IP40, 2-řadá, 36 mod. , plná dvířka
      VF218PZF
      Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 2 řadá, perf. bílé plastové dveře

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.