The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Golf
  • VZ829N
  • Distri­buce energie

Plastová vana pro VF418 VZ829N

EAN
3250616656123
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Plastová vana pro VF418

VZ829N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VF418PS

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VF418TS

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VF418PZF

    Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře

    0,00 €  / *
  • VF418PD

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka

    0,00 €  / *
  • VF418TD

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transparentní dvířka

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    4
Rozměry
  • Výška
    668 mm
  • Šířka
    439,50 mm
  • Hloubka
    81 mm
  • Vestavěná hloubka
    72 mm
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­styren (PS)

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ829N
PDF
Hager RoHS report VZ829N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ829N | Hager

    Obrázek produktu VZ829N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ829N | Hager

    Hager Produktový list VZ829N

    Plastová vana pro VF418

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    JP015 - Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.
    JP015
    Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.
  • 2
    VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
    VZ711
    Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
  • 3
    VZ708N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
    VZ708N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
  • 4
    VZ707N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M
    VZ707N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M
  • 5
    VZ706N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M
    VZ706N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.