The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Vector pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
    • VE103L
    EAN
    3250616451100
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Vector pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod. VE103L

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.

    VE103L

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (18)
    • Kabe­lová průchodka 8 dostupné produkty
    • Kryt kabe­lové vývodky 2 dostupné produkty
    • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
    • Kabe­lová vstupní objímka 4 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kabe­lová průchodka
    • Kryt kabe­lové vývodky
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Kabe­lová vstupní objímka
    • Uzamykací systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • VZ016M

      Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)

      0,00 €  / *
    • VZ020M

      Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)

      0,00 €  / *
    • VZ025M

      Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)

      0,00 €  / *
    • VZ032M

      Vývodka, M32, IP65 (sada 20 ks)

      0,00 €  / *
    • VZ040M

      Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks)

      0,00 €  / *
    • VZ020D

      Vývodka, M20, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace

      0,00 €  / *
    • VZ025D

      Vývodka, M25, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace

      0,00 €  / *
    • VZ032D

      Vývodka, M32, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace

      0,00 €  / *
    • VZ013V

      Ucpávka pro vývodku M20/25

      0,00 €  / *
    • VZ021V

      Ucpávka pro vývodku M32

      0,00 €  / *
    • VZ759

      Drenážní průchodka pro Vector II, M20

      0,00 €  / *
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *
    • VZ754

      Průchodky Pg 21 pro propojení rozvodnice Vector II

      0,00 €  / *
    • FZ410M

      Kabelová průchodka M25 pro průměr kabelu 9 - 17 mm

      0,00 €  / *
    • FZ411M

      Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 - 21 mm

      0,00 €  / *
    • FZ412M

      Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 - 29 mm

      0,00 €  / *
    • VZ311

      Vložkový zámek k rozvodnicím Vector II

      0,00 €  / *
    • VZ744

      Adaptér pro montáž podpěr se svorkovnicí, Vector II

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      2
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ne
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ne
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      175 mm
    • Šířka
      111 mm
    • Hloubka
      93 mm
    • Počet jednotek šířky
      3
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­styren (PS)
    • Kód RAL
      7035
    • Barva
      Světle šedá
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP65
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      750 °C
    • Třída ochrany s dveřmi
      IP65

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VE103L
    PDF
    RoHS report VE103L
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VE103L | Hager

      Obrázek produktu VE103L

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VE103L | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VE103L

      Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Installation manual International 2022-02-07 | Hager

      Installation manual International 2022-02-07

      PDF
      4,31 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-05-09

      PDF
      836,07 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-02-18

      PDF
      814,05 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VE110SN - Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 8+2 mod., bez perforace
      VE110SN
      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 8+2 mod., bez perforace
    • 2
      VE312PN - Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 36M, s perf. pro vývodky
      VE312PN
      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 36M, s perf. pro vývodky
    • 3
      VE318SN - Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54 mod., bez perforace
      VE318SN
      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54 mod., bez perforace
    • 4
      VE112L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
      VE112L
      Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
    • 5
      VE110PN - Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 8+2M, s perf. pro vývodky
      VE110PN
      Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 8+2M, s perf. pro vývodky

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.