The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
  • UD21G2
  • Distri­buce energie

univers N-SD 300x250mm pro řadové svorky a modulové přístroje svislý, 2 x 12mod. UD21G2

EAN
3250616141803
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

univers N-SD 300x250mm pro řadové svorky a modulové přístroje svislý, 2 x 12mod.

UD21G2

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Sestava distri­bu­toru, svor­kovnice 7 dostupné produkty
  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
  • Krycí lišta 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Sestava distri­bu­toru, svor­kovnice
  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
  • Montážní příslu­šen­ství
  • Krycí lišta
  • KJ100A

    Rozbočovací blok 4P 100A

    0,00 €  / *
  • KJ02DN

    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A, 1-pól.

    0,00 €  / *
  • KJ02CN

    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.

    0,00 €  / *
  • KJ02C

    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.

    0,00 €  / *
  • KJ02B

    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.

    0,00 €  / *
  • KJ02AN

    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.

    0,00 €  / *
  • KJ02A

    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.

    0,00 €  / *
  • UZ01Z6

    Záslepka pro NH000 pojistkový odpinač

    0,00 €  / *
  • UZ05A1

    Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)

    0,00 €  / *
  • S35S

    Krycí lišta bílá pro 12 modulů

    0,00 €  / *
  • ZZ35S

    Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    300 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    125 mm
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Umělá hmota
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UD21G2
PDF
Hager RoHS report UD21G2
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UD21G2 | Hager

    Obrázek produktu UD21G2

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UD21G2 | Hager

    Hager Produktový list UD21G2

    univers N-SD 300x250mm pro řadové svorky a modulové přístroje svislý, 2 x 12mod.

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    UZ52A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
  • 2
    UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    UZ51A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
  • 3
    UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    UK42T1
    univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
  • 4
    UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    UK21S1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
  • 5
    UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
    UK21R1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.