Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole UZ51A1
EAN
3250616362307
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 29 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška31 mm
-
Šířka250 mm
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace