The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • UD31A2
    EAN
    3250616141049
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    univers N-SD 450x250mm pro řadové svorky svislý, 1 x 25mod. UD31A2

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N-SD 450x250mm pro řadové svorky svislý, 1 x 25mod.

    UD31A2

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Sestava distri­bu­toru, svor­kovnice 7 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 5 dostupné produkty
    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Sestava distri­bu­toru, svor­kovnice
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
    • KJ100A

      Rozbočovací blok 4P 100A

      0,00 €  / *
    • KJ02DN

      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A, 1-pól.

      0,00 €  / *
    • KJ02CN

      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.

      0,00 €  / *
    • KJ02C

      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.

      0,00 €  / *
    • KJ02B

      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.

      0,00 €  / *
    • KJ02AN

      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.

      0,00 €  / *
    • KJ02A

      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.

      0,00 €  / *
    • FZ913

      Držák kabelů do multimediálního pole sada 4ks

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ25V1

      Kabelová spona, velká (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ01V1

      Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ01V2

      Adaptér kabelové spony, krátký (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ05A1

      Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ52A1

      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole

      0,00 €  / *
    • UZ51A1

      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole

      0,00 €  / *
    • UZ50A1

      Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

      0,00 €  / *
    • UT50C

      Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      450 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      125 mm
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      2
    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Vertikální
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration UD31A2
    PDF
    Hager RoHS report UD31A2
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UD31A2 | Hager

      Obrázek produktu UD31A2

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UD31A2 | Hager

      Hager Product data sheet UD31A2

      univers N-SD 450x250mm pro řadové svorky svislý, 1 x 25mod.

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Instalační příručka International 2011-01-27

      PDF
      1,42 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-03-06 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-03-06 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
      UZ52A1
      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    • 2
      UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
      UZ51A1
      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    • 3
      UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
      UK42T1
      univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    • 4
      UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
      UK21S1
      univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    • 5
      UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
      UK21R1
      univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.