The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Distri­buční bloky
    • KJ100A
    EAN
    3250613803544
    Balení
    1 ks
    • Distri­buční bloky

    Rozbočovací blok 4P 100A KJ100A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozbočovací blok 4P 100A

    KJ100A

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kolejni­cová svor­kovnice 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 12 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kolejni­cová svor­kovnice
    • KJ07NB

      Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod

      0,00 €  / *
    • KJ15NB

      Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • UD11A1

      univers N-SD 150x250mm pro řadové svorky, 1 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD12A1

      univers N-SD 150x500mm pro řadové svorky, 2 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD13A1

      univers N-SD 150x750mm pro řadové svorky, 3 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD21A1

      univers N-SD 300x250mm pro řadové svorky, 2 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD22A1

      univers N-SD 300x500mm pro řadové svorky, 4 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD23A1

      univers N-SD 300x750mm pro řadové svorky, 6 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD31A1

      univers N-SD 450x250mm pro řadové svorky, 3 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD32A1

      univers N-SD 450x500mm pro řadové svorky, 6 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD33A1

      univers N-SD 450x750mm pro řadové svorky, 9 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD41A1

      univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky, 4 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • KJ07NB

      Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod

      0,00 €  / *
    • KJ15NB

      Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      100 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    Rozměry
    • Výška
      97 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      44 mm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      2 - 2 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration KJ100A
    PDF
    RoHS report KJ100A
    PDF
    PEP - Distribution bar 250A, 4pole + Connectors (English)
    PDF
    393,36 kB

    Ke stažení

    • Obrázek KJ100A | Hager

      Obrázek produktu KJ100A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KJ100A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KJ100A

      Rozbočovací blok 4P 100A

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KJ02AN - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
      KJ02AN
      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
    • 2
      KJ02DN - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A, 1-pól.
      KJ02DN
      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A, 1-pól.
    • 3
      KJ02B - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.
      KJ02B
      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.
    • 4
      KJ125B - Rozbočovací blok 4P 125A
      KJ125B
      Rozbočovací blok 4P 125A
    • 5
      KJ15NB - Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod
      KJ15NB
      Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.