The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Distri­buční bloky
    • KJ07NB
    EAN
    3250613803667
    Balení
    1 ks
    • Distri­buční bloky

    Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod KJ07NB

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod

    KJ07NB

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Sestava distri­bu­toru, svor­kovnice 3 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Sestava distri­bu­toru, svor­kovnice
    • KJ160A

      Rozbočovací blok 4P 160A

      0,00 €  / *
    • KJ125B

      Rozbočovací blok 4P 125A

      0,00 €  / *
    • KJ100A

      Rozbočovací blok 4P 100A

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • KJ160A

      Rozbočovací blok 4P 160A

      0,00 €  / *
    • KJ125B

      Rozbočovací blok 4P 125A

      0,00 €  / *
    • KJ100A

      Rozbočovací blok 4P 100A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      35 mm
    • Šířka
      25 mm
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      100 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration KJ07NB
    PDF
    RoHS report KJ07NB
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KJ07NB | Hager

      Obrázek produktu KJ07NB

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet KJ07NB | Hager

      Hager Product data sheet KJ07NB

      Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-08-29

      PDF
      193,62 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KJ100A - Rozbočovací blok 4P 100A
      KJ100A
      Rozbočovací blok 4P 100A
    • 2
      KJ02C - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
      KJ02C
      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
    • 3
      KJ12NB - Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod
      KJ12NB
      Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod
    • 4
      KJ02A - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
      KJ02A
      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
    • 5
      KJ160A - Svorkovnicový blok 4pólový, 160 A.
      KJ160A
      Rozbočovací blok 4P 160A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.