The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • KJ160A
    Svorkovnicový blok 4-pólový, 160 A. Připojení pro 1pól: plný vodič 1 x 25 - 70 mm², 3 x 10 - 35 mm² a 8 x 2,5 - 25 mm². Montáž na lištu DIN.
    EAN
    3250613803582
    Balení
    1 ks

    Svorkovnicový blok 4pólový, 160 A. KJ160A

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Svorkovnicový blok 4pólový, 160 A.

    KJ160A

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kolejni­cová svor­kovnice 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kolejni­cová svor­kovnice
    • KJ07NB

      Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod

      0,00 €  / *
    • KJ15NB

      Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      160 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    Rozměry
    • Výška
      96 mm
    • Šířka
      162 mm
    • Hloubka
      44 mm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      9
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      5 - 5 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Distribution bar 250A, 4pole + Connectors (English)
    PDF
    393,36 kB
    REACH declaration KJ160A
    PDF
    RoHS report KJ160A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KJ160A | Hager

      Obrázek produktu KJ160A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KJ160A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KJ160A

      Rozbočovací blok 4P 160A

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.