The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Distri­buční bloky
    • KJ125B
    EAN
    3250613803568
    Balení
    1 ks
    • Distri­buční bloky

    Rozbočovací blok 4P 125A KJ125B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozbočovací blok 4P 125A

    KJ125B

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kolejni­cová svor­kovnice 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kolejni­cová svor­kovnice
    • KJ07NB

      Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod

      0,00 €  / *
    • KJ15NB

      Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • KJ07NB

      Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod

      0,00 €  / *
    • KJ15NB

      Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      125 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    Rozměry
    • Výška
      96 mm
    • Šířka
      170 mm
    • Hloubka
      64 mm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      10
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,50 - 2,50 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Distribution bar 250A, 4pole + Connectors (English)
    PDF
    393,36 kB
    REACH declaration KJ125B
    PDF
    RoHS report KJ125B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KJ125B | Hager

      Obrázek produktu KJ125B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KJ125B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KJ125B

      Rozbočovací blok 4P 125A

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KJ02AN - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
      KJ02AN
      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
    • 2
      KJ02DN - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A, 1-pól.
      KJ02DN
      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A, 1-pól.
    • 3
      K53 - Pomoc.svorkovnice 7pol. do 6mm
      K53
      Pomoc.svorkovnice 7pol. do 6mm
    • 4
      KJ100A - Rozbočovací blok 4P 100A
      KJ100A
      Rozbočovací blok 4P 100A
    • 5
      KJ02CN - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
      KJ02CN
      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.