The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Distri­buční bloky
    • KJ02CN
    EAN
    3250613803728
    Balení
    4 ks
    • Distri­buční bloky

    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól. KJ02CN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.

    KJ02CN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 19 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • UD32A1

      univers N-SD 450x500mm pro řadové svorky, 6 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD41G2

      univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky a modulové přístroje svislý, 2 x 30mod.

      0,00 €  / *
    • UD21G2

      univers N-SD 300x250mm pro řadové svorky a modulové přístroje svislý, 2 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD31A2

      univers N-SD 450x250mm pro řadové svorky svislý, 1 x 25mod.

      0,00 €  / *
    • UD22A2

      univers N-SD 300x500mm pro řadové svorky svislý, 3 x 17mod.

      0,00 €  / *
    • UD31A3

      univers N-SD 450x250mm pro rozbočovací svorky, vodorovný

      0,00 €  / *
    • UD21A3

      univers N-SD 300x250mm pro rozbočovací svorky, vodorovný

      0,00 €  / *
    • UD42A1

      univers N-SD 600x500mm pro řadové svorky, 8 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD41A1

      univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky, 4 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD33A1

      univers N-SD 450x750mm pro řadové svorky, 9 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD41A2

      univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky svislý, 1 x 34mod.

      0,00 €  / *
    • UD31A1

      univers N-SD 450x250mm pro řadové svorky, 3 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD23A1

      univers N-SD 300x750mm pro řadové svorky, 6 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD22A1

      univers N-SD 300x500mm pro řadové svorky, 4 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD21A1

      univers N-SD 300x250mm pro řadové svorky, 2 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD13A1

      univers N-SD 150x750mm pro řadové svorky, 3 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD12A1

      univers N-SD 150x500mm pro řadové svorky, 2 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD11A1

      univers N-SD 150x250mm pro řadové svorky, 1 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD21A2

      univers N-SD 300x250mm pro řadové svorky svislý, 1 x 17mod.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      160 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    Rozměry
    • Výška
      91 mm
    • Šířka
      36 mm
    • Hloubka
      51 mm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Pouze pro interní použití
    • Počet polovičních modulů 17,5 mm
      4

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02CN
    PDF
    RoHS report KJ02CN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KJ02CN | Hager

      Obrázek produktu KJ02CN

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet KJ02CN | Hager

      Hager Product data sheet KJ02CN

      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-08-29

      PDF
      193,62 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KJ07NB - Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod
      KJ07NB
      Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod
    • 2
      KJ12NB - Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod
      KJ12NB
      Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod
    • 3
      KJ100A - Rozbočovací blok 4P 100A
      KJ100A
      Rozbočovací blok 4P 100A
    • 4
      KJ02C - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
      KJ02C
      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
    • 5
      KJ160A - Svorkovnicový blok 4pólový, 160 A.
      KJ160A
      Rozbočovací blok 4P 160A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.