The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • UD41G2
    EAN
    3250616141339
    Balení
    1 ks

    univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky a modulové přístroje svislý, 2 x 30mod. UD41G2

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky a modulové přístroje svislý, 2 x 30mod.

    UD41G2

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Sestava distri­bu­toru, svor­kovnice 5 dostupné produkty
    • Krycí lišta 1 dostupné produkty
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Sestava distri­bu­toru, svor­kovnice
    • Krycí lišta
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Montážní příslu­šen­ství
    • KJ100A

      Rozbočovací blok 4P 100A

      0,00 €  / *
    • KJ02DN

      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A, 1-pól.

      0,00 €  / *
    • KJ02CN

      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.

      0,00 €  / *
    • KJ02B

      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.

      0,00 €  / *
    • KJ02AN

      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.

      0,00 €  / *
    • S35V

      Krycí přístrojová lišta bílá pro 57 modulů bez perforace, 1000 mm

      0,00 €  / *
    • UZ01Z6

      Záslepka pro NH000 pojistkový odpinač

      0,00 €  / *
    • UZ05A1

      Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      600 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      125 mm
    • Počet jednotek
      60
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      2
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      30
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva produktu
      Bílá
    Pouze pro interní použití
    • Počet výškových stupňů 75 mm na rozvaděč
      8

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD41G2
    PDF
    RoHS report UD41G2
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UD41G2 | Hager

      Obrázek produktu UD41G2

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UD41G2 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UD41G2

      univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky a modulové přístroje svislý, 2 x 30mod.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Instalační návod International 2014-06-04

      PDF
      2,40 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.