KJ02B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Připo­jovací tech­no­logie
            • Distri­buční bloky
            • KJ02B
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            4
            1
            KJ02B - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.
            KJ02B
            Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.
            2
            KJ07NB - Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod
            KJ07NB
            Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod
            3
            KJ15NB - Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod
            KJ15NB
            Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod
            4
            KJ12NB - Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod
            KJ12NB
            Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod
            KJ02B - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.
            KJ02B - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.

            Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.

            KJ02B

            KJ02B - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.
            KJ02B - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.
            • Distri­buce energie

            Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól. KJ02B

            EAN
            3250613800246
            Balení
            4 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              400 A
            Archi­tek­tura
            • Počet pólů
              1
            Rozměry
            • Výška
              95 mm
            • Šířka
              45 mm
            • Hloubka
              50 mm
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              2,50
            Pouze pro interní použití
            • Počet polovičních modulů 17,5 mm
              5

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration KJ02B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration KJ02B (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek KJ02B | Hager

              Obrázek produktu KJ02B

            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2022-08-29

              PDF
              193,62 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              KJ02A - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
              KJ02A
              Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
            • 2
              KJ02AN - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
              KJ02AN
              Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
            • 3
              KJ02C - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
              KJ02C
              Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
            • 4
              KJ02CN - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
              KJ02CN
              Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
            • 5
              KJ02DN - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A, 1-pól.
              KJ02DN
              Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A, 1-pól.

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.