The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • UZ25V1
    EAN
    3250616365841
    Balení
    1 ks

    Kabelová spona, velká (20 ks) UZ25V1

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kabelová spona, velká (20 ks)

    UZ25V1

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      18 mm
    • Šířka
      54 mm
    • Hloubka
      83 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství rozvaděče
      Montážní úhlový držák

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UZ25V1
    PDF
    RoHS report UZ25V1
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UZ25V1 | Hager

      Obrázek produktu UZ25V1

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UZ25V1 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UZ25V1

      Kabelová spona, velká (20 ks)

      PDF
    • Příručka

      Obrázek Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Příručka en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Obrázek Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
      Obrázek Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-02-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-02-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.