Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole UZ52A1
EAN
3250616362314
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 55 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka550 mm
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace