The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
  • UC32MG
  • Distri­buce energie

univers N 1600 A-SD 450x500mm pro modulové přístroje 6x12mod. UC32MG

EAN
3250616370227
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

univers N 1600 A-SD 450x500mm pro modulové přístroje 6x12mod.

UC32MG

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 3 dostupné produkty
  • Ozna­čovací mate­riál 2 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 4 dostupné produkty
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
  • Ozna­čovací mate­riál
  • Montážní příslu­šen­ství
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • UZ52A1

    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole

    0,00 €  / *
  • UZ50A1

    Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

    0,00 €  / *
  • UT50C

    Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m

    0,00 €  / *
  • UZ005

    Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)

    0,00 €  / *
  • UZ006

    Arch A4 popisových pásek 12 x 12 modulů, 5 ks

    0,00 €  / *
  • UZ25V2

    Kabelová spona, malá (20 ks)

    0,00 €  / *
  • UZ25V1

    Kabelová spona, velká (20 ks)

    0,00 €  / *
  • UZ01V1

    Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)

    0,00 €  / *
  • UZ01V2

    Adaptér kabelové spony, krátký (20 ks)

    0,00 €  / *
  • FZ913

    Držák kabelů do multimediálního pole sada 4ks

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    450 mm
  • Šířka
    500 mm
  • Hloubka
    100 mm
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    3
Kapa­cita
  • Počet modulů
    72
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­styren (PS)
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UC32MG
PDF
Hager RoHS report UC32MG
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UC32MG | Hager

    Obrázek produktu UC32MG

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet UC32MG | Hager

    Hager Product data sheet UC32MG

    univers N 1600 A-SD 450x500mm pro modulové přístroje 6x12mod.

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Montageanleitung BS MG | Hager

    Montageanleitung BS MG

    Instalační příručka International 2010-07-28

    PDF
    349,79 kB
    Obrázek Montageanleitung UC**MG | Hager

    Montageanleitung UC**MG

    Instalační příručka International 2011-02-10

    PDF
    356,34 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UC33MG - univers N 1600 A-SD 450x750mm pro modulové přístroje 9x12mod.
    UC33MG
    univers N 1600 A-SD 450x750mm pro modulové přístroje 9x12mod.
  • 2
    UC42MG - univers N 1600 A-SD 600x500mm pro modulové přístroje 8x12mod.
    UC42MG
    univers N 1600 A-SD 600x500mm pro modulové přístroje 8x12mod.
  • 3
    UC13MG - univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
    UC13MG
    univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
  • 4
    UC23MG - univers N 1600 A-SD 300x750mm pro modulové přístroje 6x12mod.
    UC23MG
    univers N 1600 A-SD 300x750mm pro modulové přístroje 6x12mod.
  • 5
    UC22ST0 - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro pojistkové odpínače 4xNH00
    UC22ST0
    univers N 1600 A-SD 300x500mm pro pojistkové odpínače 4xNH00

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.