Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m UT50C
EAN
3250616301078
Balení
20 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 79 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška78 mm
-
Šířka31 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list UT50C
Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m
PDF
Více dokumentace