The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
  • UC52BA
  • Distri­buce energie

univers N 1600 A-SD 750x500mm plný kryt UC52BA

EAN
3250616370104
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

univers N 1600 A-SD 750x500mm plný kryt

UC52BA

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 3 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 3 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
  • Montážní příslu­šen­ství
  • UZ52A1

    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole

    0,00 €  / *
  • UZ50A1

    Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

    0,00 €  / *
  • UT50C

    Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m

    0,00 €  / *
  • UZ25V2

    Kabelová spona, malá (20 ks)

    0,00 €  / *
  • UZ04Z2

    Adaptéry pro velké snížení DIN lišty, 2 ks

    0,00 €  / *
  • UZ01V1

    Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    750 mm
  • Šířka
    500 mm
  • Hloubka
    100 mm
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Poly­styren (PS)

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UC52BA
PDF
Hager RoHS report UC52BA
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UC52BA | Hager

    Obrázek produktu UC52BA

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet UC52BA | Hager

    Hager Product data sheet UC52BA

    univers N 1600 A-SD 750x500mm plný kryt

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Montageanleitung BS BA | Hager

    Montageanleitung BS BA

    Instalační příručka International 2010-07-28

    PDF
    365,66 kB
    Obrázek Montageanleitung UC**BA | Hager

    Montageanleitung UC**BA

    Instalační příručka International 2011-02-10

    PDF
    371,58 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UC33MG - univers N 1600 A-SD 450x750mm pro modulové přístroje 9x12mod.
    UC33MG
    univers N 1600 A-SD 450x750mm pro modulové přístroje 9x12mod.
  • 2
    UC42MG - univers N 1600 A-SD 600x500mm pro modulové přístroje 8x12mod.
    UC42MG
    univers N 1600 A-SD 600x500mm pro modulové přístroje 8x12mod.
  • 3
    UC13MG - univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
    UC13MG
    univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
  • 4
    UC23MG - univers N 1600 A-SD 300x750mm pro modulové přístroje 6x12mod.
    UC23MG
    univers N 1600 A-SD 300x750mm pro modulové přístroje 6x12mod.
  • 5
    UC22ST0 - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro pojistkové odpínače 4xNH00
    UC22ST0
    univers N 1600 A-SD 300x500mm pro pojistkové odpínače 4xNH00

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.