Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól. KJ02C
EAN
3250613800116
Balení
4 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Sestava distributoru, svorkovnice 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 20 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud160 A
Architektura
-
Počet pólů1
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka35 mm
-
Hloubka50 mm
Kapacita
-
Počet modulů2
Pouze pro interní použití
-
Počet polovičních modulů 17,5 mm4
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list KJ02C
Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-08-29
PDF193,62 kB
Více dokumentace