The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Distri­buční bloky
  • KJ02B
  • Distri­buce energie

Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól. KJ02B

EAN
3250613800246
Balení
4 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.

KJ02B

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 21 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • UD31A1

    univers N-SD 450x250mm pro řadové svorky, 3 x 12mod.

    0,00 €  / *
  • UD41G2

    univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky a modulové přístroje svislý, 2 x 30mod.

    0,00 €  / *
  • UD21G2

    univers N-SD 300x250mm pro řadové svorky a modulové přístroje svislý, 2 x 12mod.

    0,00 €  / *
  • UD31A2

    univers N-SD 450x250mm pro řadové svorky svislý, 1 x 25mod.

    0,00 €  / *
  • UD22A2

    univers N-SD 300x500mm pro řadové svorky svislý, 3 x 17mod.

    0,00 €  / *
  • UD31A3

    univers N-SD 450x250mm pro rozbočovací svorky, vodorovný

    0,00 €  / *
  • UD21A3

    univers N-SD 300x250mm pro rozbočovací svorky, vodorovný

    0,00 €  / *
  • UD42A1

    univers N-SD 600x500mm pro řadové svorky, 8 x 12mod.

    0,00 €  / *
  • UD41A1

    univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky, 4 x 12mod.

    0,00 €  / *
  • UD33A1

    univers N-SD 450x750mm pro řadové svorky, 9 x 12mod.

    0,00 €  / *
  • UD32A1

    univers N-SD 450x500mm pro řadové svorky, 6 x 12mod.

    0,00 €  / *
  • KJ02C

    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.

    0,00 €  / *
  • UD23A1

    univers N-SD 300x750mm pro řadové svorky, 6 x 12mod.

    0,00 €  / *
  • UD22A1

    univers N-SD 300x500mm pro řadové svorky, 4 x 12mod.

    0,00 €  / *
  • UD21A1

    univers N-SD 300x250mm pro řadové svorky, 2 x 12mod.

    0,00 €  / *
  • UD13A1

    univers N-SD 150x750mm pro řadové svorky, 3 x 12mod.

    0,00 €  / *
  • UD12A1

    univers N-SD 150x500mm pro řadové svorky, 2 x 12mod.

    0,00 €  / *
  • UD11A1

    univers N-SD 150x250mm pro řadové svorky, 1 x 12mod.

    0,00 €  / *
  • UD21A2

    univers N-SD 300x250mm pro řadové svorky svislý, 1 x 17mod.

    0,00 €  / *
  • UD41A2

    univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky svislý, 1 x 34mod.

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    400 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    1
Rozměry
  • Výška
    95 mm
  • Šířka
    45 mm
  • Hloubka
    50 mm
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2,50
Pouze pro interní použití
  • Počet polovičních modulů 17,5 mm
    5

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-06-27
PDF
401,48 kB
Hager REACH declaration KJ02B
PDF
Hager RoHS report KJ02B
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KJ02B | Hager

    Obrázek produktu KJ02B

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list KJ02B | Hager

    Hager Produktový list KJ02B

    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-08-29

    PDF
    193,62 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    KJ02AN - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
    KJ02AN
    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
  • 2
    KJ02DN - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A, 1-pól.
    KJ02DN
    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A, 1-pól.
  • 3
    KJ02A - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
    KJ02A
    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
  • 4
    KJ02C - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
    KJ02C
    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
  • 5
    KJ12NB - Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod
    KJ12NB
    Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.