The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Distri­buční bloky
    • KJ100A
    EAN
    3250613803544
    Balení
    1 ks
    • Distri­buční bloky

    Rozbočovací blok 4P 100A KJ100A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozbočovací blok 4P 100A

    KJ100A

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kolejni­cová svor­kovnice 3 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 21 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kolejni­cová svor­kovnice
    • KJ07NB

      Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod

      0,00 €  / *
    • KJ15NB

      Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod

      0,00 €  / *
    • KJ12NB

      Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • UD33A1

      univers N-SD 450x750mm pro řadové svorky, 9 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • KJ15NB

      Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod

      0,00 €  / *
    • KJ07NB

      Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod

      0,00 €  / *
    • UD41G2

      univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky a modulové přístroje svislý, 2 x 30mod.

      0,00 €  / *
    • UD21G2

      univers N-SD 300x250mm pro řadové svorky a modulové přístroje svislý, 2 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD31A2

      univers N-SD 450x250mm pro řadové svorky svislý, 1 x 25mod.

      0,00 €  / *
    • UD22A2

      univers N-SD 300x500mm pro řadové svorky svislý, 3 x 17mod.

      0,00 €  / *
    • UD31A3

      univers N-SD 450x250mm pro rozbočovací svorky, vodorovný

      0,00 €  / *
    • UD21A3

      univers N-SD 300x250mm pro rozbočovací svorky, vodorovný

      0,00 €  / *
    • UD42A1

      univers N-SD 600x500mm pro řadové svorky, 8 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD41A1

      univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky, 4 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD41A2

      univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky svislý, 1 x 34mod.

      0,00 €  / *
    • UD32A1

      univers N-SD 450x500mm pro řadové svorky, 6 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD31A1

      univers N-SD 450x250mm pro řadové svorky, 3 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD23A1

      univers N-SD 300x750mm pro řadové svorky, 6 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD22A1

      univers N-SD 300x500mm pro řadové svorky, 4 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD21A1

      univers N-SD 300x250mm pro řadové svorky, 2 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD13A1

      univers N-SD 150x750mm pro řadové svorky, 3 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD12A1

      univers N-SD 150x500mm pro řadové svorky, 2 x 12mod.

      0,00 €  / *
    • UD11A1

      univers N-SD 150x250mm pro řadové svorky, 1 x 12mod.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      100 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    Rozměry
    • Výška
      97 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      44 mm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      2 - 2 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Distribution bar 250A, 4pole + Connectors (English)
    PDF
    393,36 kB
    Hager REACH declaration KJ100A
    PDF
    Hager RoHS report KJ100A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KJ100A | Hager

      Obrázek produktu KJ100A

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet KJ100A | Hager

      Hager Product data sheet KJ100A

      Rozbočovací blok 4P 100A

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-08-29

      PDF
      193,62 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KJ07NB - Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod
      KJ07NB
      Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod
    • 2
      KJ02C - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
      KJ02C
      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
    • 3
      KJ12NB - Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod
      KJ12NB
      Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod
    • 4
      KJ02A - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
      KJ02A
      Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
    • 5
      KJ160A - Svorkovnicový blok 4pólový, 160 A.
      KJ160A
      Rozbočovací blok 4P 160A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.