The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Příslu­šen­ství auto­ma­tizace budov
  • Příslu­šen­ství pro auto­ma­tizaci budov
  • TG018
  • Systém řízení budov KNX

KNX kabel J-Y(St) 2x2x0,8 TG018

EAN
3250615870186
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX kabel J-Y(St) 2x2x0,8

TG018

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • TYAS664D

    KNX/DALI brána. 4 kanály, KNX easy

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Kabel
  • Délka kabelu
    100 m
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Zelená
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -30 - 70 °C
Připo­jení
  • Průřez vodiče
    0,80 - 0,80 mm²

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TG018
PDF
Hager RoHS report TG018
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TG018 | Hager

    Obrázek produktu TG018

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TG018 | Hager

    Hager Produktový list TG018

    KNX kabel J-Y(St) 2x2x0,8

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-03-23

    PDF
    110,55 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-02-16

    PDF
    108,95 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-03-21 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-03-21

    PDF
    304,99 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-03-21 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-03-21

    PDF
    259,62 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    TG019 - KNX kabel J-Y(St) 2x2x0,8
    TG019
    KNX kabel J-Y(St) 2x2x0, 8
  • 2
    TGM600E - Koncovky pro lišty TGM6xx, balení 20ks
    TGM600E
    Koncovky pro lišty TGM6xx, balení 20ks
  • 3
    161 - Čidlo teploty (33 kΩ)
    161
    Čidlo teploty (33 kΩ)
  • 4
    TGM620D - Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 10 póly a 4ks koncovek
    TGM620D
    Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 10 póly a 4ks koncovek
  • 5
    TGM616D - Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 8 póly a 4ks koncovek
    TGM616D
    Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 8 póly a 4ks koncovek

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.