The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Příslu­šen­ství auto­ma­tizace budov
  • Příslu­šen­ství pro auto­ma­tizaci budov
  • TGM620D
  • Systém řízení budov KNX

Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 10 póly a 4ks koncovek TGM620D

EAN
3250615879776
Balení
5 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 10 póly a 4ks koncovek

TGM620D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
TGM600E
TGM600E
Koncovky pro lišty TGM6xx, balení 20ks
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TGM620D
PDF
Hager RoHS report TGM620D
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TGM620D | Hager

    Obrázek produktu TGM620D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TGM620D | Hager

    Hager Produktový list TGM620D

    Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 10 póly a 4ks koncovek

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    TG018 - KNX kabel J-Y(St) 2x2x0,8
    TG018
    KNX kabel J-Y(St) 2x2x0, 8
  • 2
    TG019 - KNX kabel J-Y(St) 2x2x0,8
    TG019
    KNX kabel J-Y(St) 2x2x0, 8
  • 3
    TGM600E - Koncovky pro lišty TGM6xx, balení 20ks
    TGM600E
    Koncovky pro lišty TGM6xx, balení 20ks
  • 4
    161 - Čidlo teploty (33 kΩ)
    161
    Čidlo teploty (33 kΩ)
  • 5
    TGM616D - Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 8 póly a 4ks koncovek
    TGM616D
    Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 8 póly a 4ks koncovek

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.