The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Příslu­šen­ství auto­ma­tizace budov
    • Příslu­šen­ství pro auto­ma­tizaci budov
    • TG308
    EAN
    3250615873088
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro auto­ma­tizaci budov

    Sada LED pro TXB344 (4ks) TG308

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Sada LED pro TXB344 (4ks)

    TG308

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TG308
    PDF
    RoHS report TG308
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TG308 | Hager

      Obrázek produktu TG308

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TG308 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TG308

      Sada LED pro TXB344 (4ks)

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TGM600E - Koncovky pro lišty TGM6xx, balení 20ks
      TGM600E
      Koncovky pro lišty TGM6xx, balení 20ks
    • 2
      TGM616D - Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 8 póly a 4ks koncovek
      TGM616D
      Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 8 póly a 4ks koncovek
    • 3
      EK088 - Teplotní čidlo venkovní IP 55, pro TE 3xx
      EK088
      Teplotní čidlo venkovní IP 55, pro TE 3xx
    • 4
      EK090 - Extertní teplotní čidlo, -30 až 80 °C, 10kOhm, délka 4 m
      EK090
      Extertní teplotní čidlo, -30 až 80 °C, 10kOhm, délka 4 m
    • 5
      WDN9031 - Čidlo teploty (33 kΩ)
      WDN9031
      Čidlo teploty (33 kΩ)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.