MCN440
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty -
Mechanické příslušenství pro nízkonapěťové komponenty 1 dostupné produkty -
Podpěťová cívka 1 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 2 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty -
Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud40 A
-
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-16 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)10 kA
-
Jmenovitý proud při -15 °C56,2 A
-
Jmenovitý proud při -10 °C54,4 A
-
Jmenovitý proud při -5 °C52,6 A
-
Jmenovitý proud při 0 °C50,8 A
-
Jmenovitý proud při 5 °C49 A
-
Jmenovitý proud při 10 °C47,2 A
-
Jmenovitý proud při 15 °C45,4 A
-
Jmenovitý proud při 20 °C43,6 A
-
Jmenovitý proud při 25 °C41,8 A
-
Jmenovitý proud při 30 °C40 A
-
Jmenovitý proud při 35 °C39,9 A
-
Jmenovitý proud při 40 °C39,8 A
-
Jmenovitý proud při 45 °C39,7 A
-
Jmenovitý proud při 50 °C39,6 A
-
Jmenovitý proud při 55 °C39,5 A
-
Jmenovitý proud při 60 °C39,4 A
-
Jmenovitý proud při 65 °C39,2 A
-
Jmenovitý proud při 70 °C39,1 A
Architektura
-
Typ pólu4P
-
Vypínací charakteristikaC
Kapacita
-
Počet modulů4
Hlavní elektrické atributy
-
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-16 kA
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment horní svorky2,8 - 2,8 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky2,8 - 2,8 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ dolního připojení modulárních zařízeníBiconnect
-
Typ horního připojení modulárních zařízeníŠroubová svorka
-
Možnost montáže v úhlu 360°Ano
Napětí
-
Provozní napětí AC400 - 400 V
-
Typ napájecího napětíAC
-
Jmenovité izolační napětí500 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp4 000 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Připojení
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče1 - 35 mm²
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče1 - 25 mm²
-
Průřez vstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče1 - 25 mm²
-
Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče1 - 35 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 25 mm²
-
Průřez plného vodiče1 - 35 mm²
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Vzdálenost od mřížky60 mm
Podmínky použití
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-22
-
Třída omezení energie I²t3
-
Ochrana před vzdušnou vlhkostíPro všechny klimatické podmínky
-
Provozní teplota-25 - +70 °C
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu15 W
Konektivita
-
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízeníZarovnaná svorka
-
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízeníZarovnaná svorka
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Rozměry
-
Výška83 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka70 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace