The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Modulární jističe (MCB)
  • MCN101
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Jistič 1 pól. 1A, char.C, 6 kA MCN101

EAN
3250614311086
Balení
12 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Jistič 1 pól. 1A, char.C, 6 kA

MCN101

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
  • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty
  • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
  • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty
  • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací blokovací funkce
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
  • Podpě­ťová cívka
  • Vypínací spoušť
  • Blok kontaktů pomocných zařízení
  • Adaptér lišty DIN
  • MZN175

    Adaptér pro uzamčení jističe

    0,00 €  / *
  • MZN176

    Plombovací drát pro modulové prvky

    0,00 €  / *
  • LZ060

    Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

    0,00 €  / *
  • MZ206

    Podpěťová spoušť 230V AC

    0,00 €  / *
  • MZ205

    Podpěťová spoušť 48V DC

    0,00 €  / *
  • MZ204

    Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

    0,00 €  / *
  • MZ203

    Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

    0,00 €  / *
  • MZ202

    Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

    0,00 €  / *
  • MZ201

    Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

    0,00 €  / *
  • L061

    Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    1 A
  • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-2
    6 kA
  • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1
    6 kA
  • Jmenovitý proud při -15 °C
    1,3 A
  • Jmenovitý proud při -10 °C
    1,3 A
  • Jmenovitý proud při -5 °C
    1,2 A
  • Jmenovitý proud při 0 °C
    1,2 A
  • Jmenovitý proud při 5 °C
    1,2 A
  • Jmenovitý proud při 10 °C
    1,1 A
  • Jmenovitý proud při 15 °C
    1,1 A
  • Jmenovitý proud při 20 °C
    1,1 A
  • Jmenovitý proud při 25 °C
    1 A
  • Jmenovitý proud při 30 °C
    1 A
  • Jmenovitý proud při 35 °C
    1 A
  • Jmenovitý proud při 40 °C
    0,9 A
  • Jmenovitý proud při 45 °C
    0,9 A
  • Jmenovitý proud při 50 °C
    0,8 A
  • Jmenovitý proud při 55 °C
    0,8 A
  • Jmenovitý proud při 60 °C
    0,8 A
  • Jmenovitý proud při 65 °C
    0,7 A
  • Jmenovitý proud při 70 °C
    0,6 A
Archi­tek­tura
  • Typ pólu
    1P
  • Vypínací charak­te­ris­tika
    C
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Hlavní elek­trické atri­buty
  • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
    6 kA
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
    2,80 - 2,80 Nm
  • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
    2,80 - 2,80 Nm
  • Jmenovitý utahovací moment
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
    Biconnect
  • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
    Šrou­bová svorka
  • Možnost montáže v úhlu 360°
    Ano
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230-400 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Jmenovité izolační napětí
    500 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Připo­jení
  • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
    1 - 35 mm²
  • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    1 - 25 mm²
  • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    1 - 25 mm²
  • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
    1 - 35 mm²
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Podmínky použití
  • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Třída omezení energie I²t
    3
  • Ochrana před vzdušnou vlhkostí
    Pro všechny klima­tické podmínky
  • Provozní teplota
    -25 - 70 °C
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    0,13 W
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
    Zarovnaná svorka
  • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
    Zarovnaná svorka
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    17,5 mm
  • Hloubka
    70 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager REACH declaration MCN101
PDF
Hager RoHS report MCN101
PDF

Ke stažení

  • Obrázek MCN101 | Hager

    Obrázek produktu MCN101

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet MCN101 | Hager

    Hager Product data sheet MCN101

    Jistič 1 pól. 1A, char.C, 6 kA

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-13 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-13

    PDF
    813,16 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-12-08 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-12-08

    PDF
    808,67 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    MBS110 - Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
    MBS110
    Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
  • 2
    MLN516 - Jistič 1 + N 16A, (1 mod.) char.C, 6 kA
    MLN516
    Jistič 1 + N 16A, (1 mod.) char.C, 6 kA
  • 3
    HMB190 - Jistič 1-pól. 100 A, char. B, 15 kA
    HMB190
    Jistič 1-pól. 100 A, char. B, 15 kA
  • 4
    MCN600 - Jistič 3 + N  0,5A, char.C, 6 kA
    MCN600
    Jistič 3 + N 0, 5A, char.C, 6 kA
  • 5
    MCN602 - Jistič 3 + N  2A, char.C, 6 kA
    MCN602
    Jistič 3 + N 2A, char.C, 6 kA

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.