The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové spodky NH a příslu­šen­ství
    • LT253U
    EAN
    3250614201080
    Balení
    1 ks
    • Pojist­kové spodky NH a příslu­šen­ství

    NH2 pojistkový sokl 3 x 400 A na přípojnice rozteče 60 mm, M10 LT253U

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    NH2 pojistkový sokl 3 x 400 A na přípojnice rozteče 60 mm, M10

    LT253U

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Prou­dové trans­for­má­tory 5 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC 1 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Připo­jení kabe­lové svorky 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Prou­dové trans­for­má­tory
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Připo­jení kabe­lové svorky
    • LZ255

      Proudový transformátor pro NH1-3, 100/5 A, 2 VA

      0,00 €  / *
    • LZ257

      Proudový transformátor pro NH1-3, 200/5 A, 3, 75 VA

      0,00 €  / *
    • LZ256

      Proudový transformátor pro NH1-3, 150/5 A, 2, 5 VA

      0,00 €  / *
    • LZ258

      Proudový transformátor pro NH1-3, 400/5 A, 3, 75 VA

      0,00 €  / *
    • LZ259

      Proudový transformátor pro NH1-3, 600/5 A, 5 VA

      0,00 €  / *
    • LZ160

      Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3

      0,00 €  / *
    • LZ252

      Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH2

      0,00 €  / *
    • LZ152

      Prizmatická svorka pro NH2, 120-240mm2

      0,00 €  / *
    • LZ155

      Dvojitá prizmatická svorka pro NH2, 2x70-120mm2

      0,00 €  / *
    • LZ058

      Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm²

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      400 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 300 A
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc
      50 kA
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      15,20 kA
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH2
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    Připo­jení
    • Typ výstupu konek­to­ru/zá­strčky
      Svorka M10
    • Typ vstupního konek­to­ru/zá­strčky
      Svorka M10
    • Průřez plného vodiče
      70 - 300 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      70 - 300 mm²
    • Typ výstupního připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Typ připo­jení – vstup
      Šrou­bová svorka
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      20 - 20 Nm
    • Utahovací moment pro montáž na přípojnici
      8 - 8 Nm
    • Montáž
      Systém přípojnic
    • Možnost vodo­rovné montáže
      Ano
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      37 W
    • Ztrá­tový výkon při plném zatížení
      139 W
    • Ztrá­tový výkon pojist­kové vložky instalované v přístroji
      34 W
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Provozní napětí AC
      400 - 690 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Pouze pro interní použití
    • Sdartní
      IEC/EN 60269
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Rozměry
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      12 - 30 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      60 mm
    • Délka
      130 mm
    • Šířka
      210 mm
    • Výška
      308 mm
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      800
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      200
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Funkce
    • Má otočný mechanismus
      Ne
    Podmínky použití
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 55 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LT253U
    PDF
    RoHS report LT253U
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LT253U | Hager

      Obrázek produktu LT253U

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LT253U | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LT253U

      NH2 pojistkový sokl 3 x 400 A na přípojnice rozteče 60 mm, M10

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03 | Hager

      HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03

      Instalační návod International 2026-10-14

      PDF
      1,47 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24

      PDF
      246,08 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LT054U - NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na přípojnice rozteče 40 mm, 95 mm²
      LT054U
      NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na přípojnice rozteče 40 mm, 95 mm²
    • 2
      L00R - Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 3 x 16 mm²
      L00R
      Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 3 x 16 mm²
    • 3
      L00C - Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm²
      L00C
      Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm²
    • 4
      LZ160 - Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3
      LZ160
      Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3
    • 5
      LT056U - NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na přípojnice rozteče 60 mm, 95 mm²
      LT056U
      NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na přípojnice rozteče 60 mm, 95 mm²

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.