The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové spodky NH a příslu­šen­ství
    • LT054U
    EAN
    3250614201011
    Balení
    1 ks
    • Pojist­kové spodky NH a příslu­šen­ství

    NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na přípojnice rozteče 40 mm, 95 mm² LT054U

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na přípojnice rozteče 40 mm, 95 mm²

    LT054U

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      160 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc
      50 kA
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      5 kA
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    Připo­jení
    • Typ výstupu konek­to­ru/zá­strčky
      Klecová svorka
    • Typ vstupního konek­to­ru/zá­strčky
      Klecová svorka
    • Průřez plného vodiče
      6 - 95 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      6 - 95 mm²
    • Typ výstupního připo­jení
      Přímé připo­jení
    • Typ připo­jení – vstup
      Přímé připo­jení
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      4,5 - 4,5 Nm
    • Utahovací moment pro montáž na přípojnici
      1,5 - 1,5 Nm
    • Montáž
      Systém přípojnic
    • Možnost vodo­rovné montáže
      Ano
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      19 W
    • Ztrá­tový výkon při plném zatížení
      55 W
    • Ztrá­tový výkon pojist­kové vložky instalované v přístroji
      12 W
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Provozní napětí AC
      400 - 690 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Pouze pro interní použití
    • Sdartní
      IEC/EN 60269
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Rozměry
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      12 - 12 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      40 mm
    • Délka
      104 mm
    • Šířka
      106 mm
    • Výška
      206 mm
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      1 400
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      200
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Funkce
    • Má otočný mechanismus
      Ne
    Podmínky použití
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 55 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LT054U
    PDF
    RoHS report LT054U
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LT054U | Hager

      Obrázek produktu LT054U

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LT054U | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LT054U

      NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na přípojnice rozteče 40 mm, 95 mm²

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24

      PDF
      246,08 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LZ160 - Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3
      LZ160
      Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3
    • 2
      L00 - Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro montážní desku, 70 mm²
      L00
      Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro montážní desku, 70 mm²
    • 3
      L00R - Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 3 x 16 mm²
      L00R
      Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 3 x 16 mm²
    • 4
      L00C - Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm²
      L00C
      Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm²
    • 5
      LT056U - NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na přípojnice rozteče 60 mm, 95 mm²
      LT056U
      NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na přípojnice rozteče 60 mm, 95 mm²

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.