Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 3 x 16 mm² L00R
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN160 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
Pojistka
-
Velikost pojistkyNH000 - NH00
Architektura
-
Počet pólů3
Připojení
-
Typ vstupního konektoru/zástrčkyKlecová svorka
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 70 mm²
Instalace, montáž
-
Utahovací moment pro montáž na přípojnici6 - 6 Nm
-
MontážSystém přípojnic
-
Možnost vodorovné montážeAno
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
-
Jmenovitý utahovací moment horní svorky2,60 - 2,60 Nm
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN6,51 W
-
Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji12 W
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí8 V
-
Kategorie přepětí podle IEC 60947-13
-
Provozní napětí AC690 - 690 V
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP00
-
Konvenční teplotní proud volného vzduchu s pojistnou vložkou a standardním průřezem IEC 60947-1160 A
Pouze pro interní použití
-
SdartníIEC/EN 60269
Rozměry
-
Šířka/tloušťka přípojnice5 - 10 mm
-
Vzdálenost přípojnic40 mm
-
Délka240 mm
-
Šířka120 mm
-
Výška100 mm
Trvanlivost
-
Mechanická životnost v cyklech1 400
-
Elektrická životnost v počtu cyklů200
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Funkce
-
Má otočný mechanismusNe
Podmínky použití
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-23
-
Provozní teplota-25 - 70 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace