The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství
    • LZ252
    EAN
    3250614262524
    Balení
    1 ks
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH2 LZ252

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH2

    LZ252

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      100 mm
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH2

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    RoHS report LZ252
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LZ252 | Hager

      Obrázek produktu LZ252

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LZ252 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LZ252

      Sada pro vestavbu proudového transformátoru, pro NH2

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVZ00SE150-5K1 - Proudový transformátor 150/5 pro NH00/185, 5 VA, tř.1
      LVZ00SE150-5K1
      Proudový transformátor 150/5 pro NH00/185, 5 VA, tř.1
    • 2
      LVZAD - Kryt svorek pro dvojité odpínače NH2-3 s roztečí 185mm, dvojitý
      LVZAD
      Kryt svorek pro dvojité odpínače NH2-3 s roztečí 185mm, dvojitý
    • 3
      LVDR1260CPX - Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
      LVDR1260CPX
      Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
    • 4
      LVZ00EK185 - Hák přípojnice pro lištový odpínač NH00 / 185 mm (3 ks/bal.)
      LVZ00EK185
      Hák přípojnice pro lištový odpínač NH00 / 185 mm (3 ks/bal.)
    • 5
      LVSG00TSPX - Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, zvýšený, M8
      LVSG00TSPX
      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, zvýšený, M8

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.