The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové spodky D/D0
    • L063M
    Svislý odpínač s pojistkami D02, 3-pól. 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm. Tento modulový odpínač v lištovém provedení je obdobou odpínačů NH a umožňuje bezpečné odpojení připojeného obvodu při zatížení. Vzhledem k tomu že umožňuje efektivní údržbu a servis je Ideálním řešením v rozvaděčových sestavách.
    EAN
    3250610740613
    Balení
    3 ks
    • Pojist­kové spodky D/D0

    Svislý odpínač s pojistkami D02, 3-pólový 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm L063M

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Svislý odpínač s pojistkami D02, 3-pólový 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm

    L063M

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Šrou­bovací adaptér systému D0 1 dostupné produkty
    • Šrou­bovací uzávěr systému D0 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro přípojnice 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Šrou­bovací adaptér systému D0
    • Šrou­bovací uzávěr systému D0
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro přípojnice
    • LE063H

      Sada redukčních pružin pro D01 a 10 x 38 v L063M / L066M, sada 12 ks

      0,00 €  / *
    • LE14M

      Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks

      0,00 €  / *
    • L250A

      Spojovací modul, 1, 5-70mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm

      0,00 €  / *
    • L630A

      Spojovací modul, 70-300mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      D02
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A, 32 A, 40 A
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc
      50 kA
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Systém přípojnic
    • Jmenovitý utahovací moment
      3 - 3 Nm
    Rozměry
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      5 - 10 mm
    • Výška
      226 mm
    • Šířka
      27 mm
    • Hloubka
      80 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      60 mm
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 35 mm²
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      4,50 W
    • Ztrá­tový výkon pojist­kové vložky instalované v přístroji
      5,50 W
    Texty
    • Ochrana
      Ochrana proti nebez­pečnému dotyku prstem a hřbetem ruky
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Provozní napětí AC
      400 - 400 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration L063M
    PDF
    RoHS report L063M
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L063M | Hager

      Obrázek produktu L063M

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu L063M | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu L063M

      Svislý odpínač s pojistkami D02, 3pól. 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek L063M Mounting instructions | Hager

      L063M Mounting instructions

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE 2020-09-02

      PDF
      3,35 MB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LE27K-KS - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu
      LE27K-KS
      Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu
    • 2
      LD042 - Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem
      LD042
      Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem
    • 3
      L063L - Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
      L063L
      Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
    • 4
      L14D - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem
      L14D
      Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem
    • 5
      LD02K63-3KS - Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem
      LD02K63-3KS
      Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.