The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové spodky D/D0
    • L630A
    Připojovací adaptér 3-pól.na přípojnice s roztečí 60 mm, pro připojení Al/Cu vodiče 70 - 300 mm². Není určen pro sektorové kabely.
    EAN
    3250610740965
    Balení
    1 ks
    • Přípojni­cové svorky a přívodní adap­téry
    • Pojist­kové spodky D/D0
    • Vidět víc

    Připojovací adaptér 3-pól. 70 - 300 mm², pro přípojnice s roztečí 60 mm L630A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Připojovací adaptér 3-pól. 70 - 300 mm², pro přípojnice s roztečí 60 mm

    L630A

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      160 mm
    • Šířka
      144 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      20 - 30 mm
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      8 W
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      630 A
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      40 - 40 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration L630A
    PDF
    Hager RoHS report L630A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L630A | Hager

      Obrázek produktu L630A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu L630A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu L630A

      Spojovací modul, 70-300mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Gebrauchsanleitung L630A | Hager

      Gebrauchsanleitung L630A

      Instalační návod en-GB, de-DE 2011-01-21

      PDF
      674,61 kB
      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE 2011-01-21 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE 2011-01-21

      PDF
      674,61 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      252,92 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LD01K16-3AS - Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 4 mm², s krytem
      LD01K16-3AS
      Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 4 mm², s krytem
    • 2
      L063L - Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
      L063L
      Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
    • 3
      L14D - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem
      L14D
      Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem
    • 4
      LE27K-KS - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu
      LE27K-KS
      Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu
    • 5
      LD02K63-1KS - Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se šroubem M5, s krytem
      LD02K63-1KS
      Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se šroubem M5, s krytem

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.