The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové spodky D/D0
    • L250A
    EAN
    3250610740958
    Balení
    1 ks
    • Přípojni­cové svorky a přívodní adap­téry
    • Pojist­kové spodky D/D0
    • Vidět víc

    Spojovací modul, 1,5-70mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm L250A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Spojovací modul, 1,5-70mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm

    L250A

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Rozměry
    • Výška
      105 mm
    • Šířka
      54 mm
    • Hloubka
      52 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      20 - 30 mm
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      5 W
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      250 A
    Funkce
    • Typ příslu­šen­ství pro přípojnice
      Koncový díl pro ochranu kontaktů
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,60 - 2,60 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration L250A
    PDF
    Hager RoHS report L250A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L250A | Hager

      Obrázek produktu L250A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu L250A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu L250A

      Spojovací modul, 1,5-70mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Gebrauchsanleitung L250A | Hager

      Gebrauchsanleitung L250A

      Instalační návod en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      974,94 kB
      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      974,94 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      252,92 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LD042 - Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem
      LD042
      Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem
    • 2
      LE063H - Sada redukčních pružin pro D01 a 10 x 38 v L063M / L066M, sada 12 ks
      LE063H
      Sada redukčních pružin pro D01 a 10 x 38 v L063M / L066M, sada 12 ks
    • 3
      LD02K63-1SS - Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem
      LD02K63-1SS
      Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem
    • 4
      LD02K63-3KS - Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem
      LD02K63-3KS
      Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem
    • 5
      LE27K-3 - Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
      LE27K-3
      Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.