Trojnásobná zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, určená pro parapetní kanály a sloupky s možností čelní montáže přístrojů. Barva bílá RAL 9016. Možnost připojení prostřednictvím konektorů sytému WAGO-WINSTA, průřez vodiče 1,5 - 4 mm².
EAN
4012740993739
Balení
10 ks
Trojnásobná zásuvka SCHUKO, čelní m., barva bílá GS30019016
K dispozici také v
Barva produktu - Dopravní bílá
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kompaktní rozvaděč pro instalaci v budovách 1 dostupné produkty -
Propojovací kabel pro instalaci v budovách 8 dostupné produkty -
Zásuvný konektor pro instalaci v budovách 3 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 10 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálPolyamid (PA)
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška50 mm
-
Šířka180 mm
-
Hloubka54 mm
-
Počet jednotek3
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyWago Winsta
-
Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou1,5 - 2,5 mm²
-
Počet vstupů potrubí2
Instalace, montáž
-
MontážČelní montáž nástěnného kanálu
Konektivita
-
Druh montážeModulární
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Předem vybaveno3x zásuvka
Kryt, dveře
-
Typ víkaBez víka
Kapacita
-
Počet modulů3
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Identifikace
-
S potiskemNe
-
Související systémyZařízení Hager energy, zásuvka BRx
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu GS30019016
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-28
PDF -
Návod k použití
Mounting Instruction Trunking socket outlet
Návod k použití International 2012-11-19
PDF1,33 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2021-06-28
PDF112,46 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24
PDF183,29 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24
PDF239,43 kB
Více dokumentace