The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství
    • GB080313020
    EAN
    4012740909938
    Balení
    1 ks
    • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství

    Přístrojový rámeček trojzásuvky s popisovým polem 80mm, červená GB080313020

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Přístrojový rámeček trojzásuvky s popisovým polem 80mm, červená

    GB080313020

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (8)
    Previous
    Previous
    GS30009011
    GS30009011
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GS30003020
    GS30003020
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GS30006029
    GS30006029
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GS30019016
    GS30019016
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GS30019011
    GS30019011
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GS30013020
    GS30013020
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • GS30009011

      0,00 €  / *
    • GS30003020

      0,00 €  / *
    • GS30006029

      0,00 €  / *
    • GS30019016

      0,00 €  / *
    • GS30019011

      0,00 €  / *
    • GS30013020

      0,00 €  / *
    • GS30016029

      0,00 €  / *
    • GS30009016

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Délka
      212 mm
    • Šířka víka
      80 mm
    • Průměr otvoru
      48 mm
    • Počet jednotek
      3
    Konfigu­race
    • Typ zařízení (pří­stro­jová clona pro kanál pro vestavbu přístroje)
      Kryt trojná­sobný
    • Překrývání
      Ano
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
    • Barva
      Dopravní červená
    • Kód RAL
      3020
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration GB080313020
    PDF
    Hager RoHS report GB080313020
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GB080313020 | Hager

      Obrázek produktu GB080313020

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet GB080313020 | Hager

      Hager Product data sheet GB080313020

      Přístrojový rámeček trojzásuvky s popisovým polem 80mm, červená

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GB10021K7035 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 100mm, sv. šedá
      GB10021K7035
      Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 100mm, sv. šedá
    • 2
      GB12021K3020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, červená
      GB12021K3020
      Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, červená
    • 3
      GB12021K7035 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, sv. šedá
      GB12021K7035
      Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, sv. šedá
    • 4
      GB10021K3020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 100mm, červená
      GB10021K3020
      Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 100mm, červená
    • 5
      GB120203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky pro BRH,BRS,BRA 120mm, červená
      GB120203020
      Přístrojový rámeček dvojzásuvky pro BRH, BRS, BRA 120mm, červená

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.