GS30019011
EAN
4012740851527
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zásuvný konektor pro instalaci v budovách 2 dostupné produkty
-
Propojovací kabel pro instalaci v budovách 8 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Konektivita
-
Druh montážeStohovatelná a modulární
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyWago Winsta
-
Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou1,5 - 2,5 mm²
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP20
Rozměry
-
Výška50 mm
-
Šířka180 mm
-
Hloubka54 mm
-
Počet jednotek3
Materiál
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálPolyamid (PA)
Instalace, montáž
-
Montáž naČelní upevnění stěnového kanálu
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
Se zámkemNe
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
-
Předem vybaveno3x zásuvka
Kapacita
-
Počet modulů3
Texty
-
PotiskBez potisku
-
OchranaZvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Kryt, dveře
-
Typ víkaBez víka
-
Související produktové řadyHager energy, zásuvka 80mm BRx
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace