The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • G4700
    EAN
    4012740849623
    Balení
    1 ks

    Sada pro odbočení vedení G4700

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Sada pro odbočení vedení

    G4700

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      39 mm
    • Šířka
      50 mm
    • Délka
      48 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Povrch
      Neoše­t­řený

    Ke stažení

    • Obrázek G4700 | Hager

      Obrázek produktu G4700

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet G4700 | Hager

      Hager Product data sheet G4700

      Sada pro odbočení vedení

      PDF
    • Product certificate

      Obrázek Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager

      Declaration_of_conformity_TEH_T082A

      Product certificate International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.