The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Decen­t­ra­lizovaná distri­buce energie
    • Připo­jovací příslu­šen­ství
    • GKWAD03006
    Propojovací kabel 3 x 2,5 mm² s konektory Winsta. Kabel z PVC v černé barvě 3x2,5 mm² délky 0,6 m.
    EAN
    4012740986793
    Balení
    40 ks
    • Připo­jovací příslu­šen­ství

    Propojovací kabel s konektory Winsta, 3x2,5 mm² 0,6m, PVC, černý GKWAD03006

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Propojovací kabel s konektory Winsta, 3x2,5 mm² 0,6m, PVC, černý

    GKWAD03006

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    Napětí
    • Maxi­mální provozní napětí
      250 V
    • Jmenovité napětí
      230 - 250 V
    • Návr­hové rázové napětí
      4 kV
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      20 A
    Kabel
    • Průměr kabelu
      10 mm
    • Délka kabelu
      0,6 m
    • Vedení trvale odolné vůči teplotě do
      70 °C
    Rozměry
    • Délka
      600 mm
    Připo­jení
    • Průřez vodiče
      2,50 - 2,50 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Wago Winsta
    Konek­tivita
    • Počet vodičů
      3
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Vyba­vení
    • Mechanické kódování
      Ano
    • Typ kabelu strana 1
      Konektor
    • Typ kabelu strana 2
      Zástrčka
    • Typ kabelu
      H05VV-F
    Podmínky použití
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Barva kontaktní vložky
      Bílá
    Výkon
    • Požární zatížení
      0,46 kWh
    Odolnost
    • Kontaktní odpor
      1 mΩ

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration GKWAD03006
    PDF
    RoHS report GKWAD03006
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GKWAD03006 | Hager

      Obrázek produktu GKWAD03006

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GKWAD03006 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GKWAD03006

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-07-18

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2026-05-29 | Hager

      Instalační návod en-GB 2026-05-29

      PDF
      16,02 MB
      Obrázek Instalační návod en-GB 2026-05-29 | Hager

      Instalační návod en-GB 2026-05-29

      PDF
      6,46 MB
      Obrázek Instalační návod en-GB 2026-05-29 | Hager

      Instalační návod en-GB 2026-05-29

      PDF
      11,29 MB
    • Certifikát produktu

      Obrázek Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager

      Declaration_of_conformity_TEH_T082A

      Certifikát produktu International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GKWAD13015 -
      GKWAD13015
    • 2
      GKWAL6 -
      GKWAL6
    • 3
      GKWAD13006 -
      GKWAD13006
    • 4
      GKWGL6 -
      GKWGL6
    • 5
      GKWAD03015 - Propojovací kabel s konektory Winsta, 3x2,5 mm² 1,5m, PVC, černý
      GKWAD03015

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.