The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • G4773

H-Rozbočka Wago, 1xzástrčka / 2xzásuvka G4773

EAN
4012740865722
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

H-Rozbočka Wago, 1xzástrčka / 2xzásuvka

G4773

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Propo­jovací kabel pro instalaci v budovách 8 dostupné produkty
  • Zásuvný konektor pro instalaci v budovách 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Propo­jovací kabel pro instalaci v budovách
  • Zásuvný konektor pro instalaci v budovách
  • GKWAD03006

    0,00 €  / *
  • GKWAD03015

    0,00 €  / *
  • GKWAD03025

    0,00 €  / *
  • GKWAD03050

    0,00 €  / *
  • GKWAD13006

    0,00 €  / *
  • GKWAD13015

    0,00 €  / *
  • GKWAD13025

    0,00 €  / *
  • GKWAD13050

    0,00 €  / *
  • G4703

    Vstupní konektor WAGO, 3-pólový

    0,00 €  / *
  • G4713

    Výstupní konektor WAGO, 3-pólový

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    230 - 230 V
  • Návr­hové rázové napětí
    4 kV
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    25 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    3
Vyba­vení
  • Kontaktní mate­riál
    Měď
  • Mechanické kódování
    Ano
  • Počet vstupů
    1
  • Počet výstupů
    2
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Barva kontaktní vložky
    Černá
  • Barva
    Černá
Rozměry
  • Výška
    32,70 mm
  • Šířka
    30 mm
  • Délka
    51 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration G4773
PDF
Hager RoHS report G4773
PDF

Ke stažení

  • Obrázek G4773 | Hager

    Obrázek produktu G4773

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet G4773 | Hager

    Hager Product data sheet G4773

    H-Rozbočka Wago, 1xzástrčka / 2xzásuvka

    PDF
  • certifikát výrobku

    Obrázek Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager

    Declaration_of_conformity_TEH_T082A

    certifikát výrobku International 2020-04-06

    PDF
    105,55 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.