GS16009011
EAN
4012740868341
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zásuvný konektor pro instalaci v budovách 2 dostupné produkty
-
Propojovací kabel pro instalaci v budovách 8 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Výkon
-
Výstupní výkon15 W
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0,06 W
Napětí
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Konektivita
-
Typ konektoru/zástrčky USBAC
-
Druh montážeStohovatelná a modulární
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyWago Winsta
-
Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou1,5 - 2,5 mm²
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP20
Rozměry
-
Výška50 mm
-
Šířka120 mm
-
Hloubka61 mm
-
Počet jednotek2
Materiál
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálPolyamid (PA)
Instalace, montáž
-
Montáž naC profil stěnového kanálu
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
Se zámkemNe
Příslušenství
-
Má pole pro označováníAno
-
Předem vybavenoZásuvka + USB nabíječka typu A a C
Kapacita
-
Počet modulů2
Texty
-
PotiskBez potisku
-
OchranaZvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
-
Související produktové řadyHager energy, zásuvka 80mm BRx, Hager energy, zásuvka 100mm BRx, Hager energy, zásuvka 120mm BRx
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Manual for GS1600xx-GS1601xx - ECOLINE socket with USB charging socket A+C (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2020-09)
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-07-02
PDF3,47 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-11-29
PDF178,20 kBDeclaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2022-12-16
PDF182,67 kBProhlášení o shodě International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Více dokumentace