GB080203020 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství
  • GB080203020
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená

Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená

GB080203020

GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
GB080203020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, červená GB080203020

EAN
4012740909426
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
GS11003020
GS11003020
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z przełącz. WAGO C-profil czerwony
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS11009011
GS11009011
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z przełącz. WAGO C-profil czarny
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS11009016
GS11009016
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z przełącznikiem WAGO C-profil biały
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS11013020
GS11013020
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z przełącz. WAGO montaż krawędziowy czerwony
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS11019011
GS11019011
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z przełącz. WAGO montaż krawędziowy czarny
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Schuko zásuvka 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Schuko zásuvka
  • GS16009016

    Ecoline contacdoos 1-voudig met USB-lader A+C, Wago, C-profiel, verkeerswit

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Délka
    152 mm
  • Šířka víka
    80 mm
  • Průměr otvoru
    48 mm
  • Počet jednotek
    2
Konfigu­race
  • Typ zařízení (pří­stro­jová clona pro kanál pro vestavbu přístroje)
    Kryt 2násobný
  • Překrývání
    Ano
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Barva
    Dopravní červená
  • Kód RAL
    3020
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration GB080203020 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GB080203020 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek GB080203020 | Hager

    Obrázek produktu GB080203020

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GB080207035 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, sv. šedá
    GB080207035
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, sv. šedá
  • 2
    GB080209011 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, černá
    GB080209011
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, černá
  • 3
    GB080209016 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, dopravní bílá
    GB080209016
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, dopravní bílá
  • 4
    GB08020LAN - Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, Alu-lak
    GB08020LAN
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky 80mm, Alu-lak
  • 5
    GB080213020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem 80mm, červená
    GB080213020
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem 80mm, červená

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.