GS20019011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • GS20019011
            Zastaralé
            GS20019011 - Dvojzásuvka schuko, pro čelní montáž, černá
            GS20019011 - Dvojzásuvka schuko, pro čelní montáž, černá
            GS20019011 - Dvojzásuvka schuko, pro čelní montáž, černá
            Zastaralé

            Dvojzásuvka schuko, pro čelní montáž, černá

            GS20019011

            GS20019011 - Dvojzásuvka schuko, pro čelní montáž, černá
            GS20019011 - Dvojzásuvka schuko, pro čelní montáž, černá
            Zastaralé
            GS20019011 - Dvojzásuvka schuko, pro čelní montáž, černá

            Dvojzásuvka schuko, pro čelní montáž, černá GS20019011

            EAN
            4012740851251
            Balení
            10 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Zásuvný konektor pro instalaci v budovách 2 dostupné produkty
            • Propo­jovací kabel pro instalaci v budovách 8 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Zásuvný konektor pro instalaci v budovách
            • Propo­jovací kabel pro instalaci v budovách
            • G4703

              Vstupní konektor WAGO, 3-pólový

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • G4713

              Výstupní konektor WAGO, 3-pólový

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • GKWAD03006

              Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2,5mm², 0,6m, PVC, svart

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • GKWAD03015

              Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2,5mm², 1,5m, PVC, svart

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • GKWAD03025

              Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2,5mm², 2,5m, PVC, svart

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • GKWAD03050

              Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2,5mm², 5,0m, PVC, svart

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • GKWAD13006

              Anslutningssladd 3-polig Wago 0,6m Halogenfri

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • GKWAD13015

              Anslutningssladd 3-pol Wago 1,5m, Svart, halogenfri

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • GKWAD13025

              Anslutningssladd 3-polig Wago 2,5m Halogenfri

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • GKWAD13050

              Anslutningssladd 3-polig Wago 5,0m Halogenfri

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              16 A
            Napětí
            • Jmenovité napětí
              250 - 250 V
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 60 Hz
            Mate­riál
            • Barva
              Grafi­tově černá
            • Kód RAL
              9011
            • Povr­chová úprava
              Matný
            • Mate­riál
              Poly­amid (PA)
            • Povrch
              Neoše­t­řený
            Rozměry
            • Výška
              50 mm
            • Šířka
              120 mm
            • Hloubka
              54 mm
            • Počet jednotek
              2
            Připo­jení
            • Typ konek­to­ru/zá­strčky
              Wago Winsta
            • Průřez flexi­bilního vodiče neza­kon­čeného dutinkou
              1,5 - 2,5 mm²
            Instalace, montáž
            • Montáž
              Čelní upevnění stěnového kanálu
            Konek­tivita
            • Druh montáže
              Stohova­telná a modulární
            Vyba­vení
            • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
              SCHUKO
            • Otočná stře­dová vložka
              Ne
            • Se zavě­šeným víkem
              Ne
            • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
              Ne
            • Se signálním svíti­dlem
              Ne
            • Zámek
              Ne
            Příslu­šen­ství
            • Popi­sové pole
              Ne
            • Předem vyba­veno
              2x zásuvka
            Kryt, dveře
            • Typ víka
              Bez víka
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              2
            Bezpečnost
            • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
              Ano
            • Mechanická odolnost IK
              IK07
            • Stupeň krytí IP
              IP20
            Texty

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (english)
            PDF
            6,62 MB
            REACH declaration GS20019011 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration GS20019011 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek GS20019011 | Hager

              Obrázek produktu GS20019011

            • Návod k použití

              Obrázek Mounting Instruction Trunking socket outlet | Hager

              Mounting Instruction Trunking socket outlet

              Návod k použití International 2012-11-19

              PDF
              1,33 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-28 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2021-06-28

              PDF
              112,46 kB
            Více dokumentace

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.