The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství
  • GB100203020
  • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství

Přístrojový rámeček dvojzásuvky pro BRH 100mm, červená GB100203020

EAN
4012740910002
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přístrojový rámeček dvojzásuvky pro BRH 100mm, červená

GB100203020

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (8)
Previous
Previous
GS20006029
GS20006029
Dvojzásuvka schuko, pro uchycení do C-profilu, zelená
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS20109011
GS20109011
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS20103020
GS20103020
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS20106029
GS20106029
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS11009011
GS11009011
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS11003020
GS11003020
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Povinné příslušenství

  • GS20006029

    Dvojzásuvka schuko, pro uchycení do C-profilu, zelená

    0,00 €  / *
  • GS20109011

    0,00 €  / *
  • GS20103020

    0,00 €  / *
  • GS20106029

    0,00 €  / *
  • GS11009011

    0,00 €  / *
  • GS11003020

    0,00 €  / *
  • GS12003020

    Zásuvka schuko se svodičem přepětí pro uchycení do C-profilu, červená

    0,00 €  / *
  • GS16009011

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Délka
    152 mm
  • Šířka víka
    100 mm
  • Průměr otvoru
    48 mm
  • Počet jednotek
    2
Konfigu­race
  • Typ zařízení (pří­stro­jová clona pro kanál pro vestavbu přístroje)
    Kryt dvojná­sobný
  • Překrývání
    Ano
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Barva
    Dopravní červená
  • Kód RAL
    3020
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration GB100203020
PDF
Hager RoHS report GB100203020
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GB100203020 | Hager

    Obrázek produktu GB100203020

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GB100203020 | Hager

    Hager Product data sheet GB100203020

    Přístrojový rámeček dvojzásuvky pro BRH 100mm, červená

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Declaration of conformity International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GB12020LAN - Přístrojový rámeček dvojzásuvky pro BRH,BRS,BRA 120mm, Alu-lak
    GB12020LAN
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky pro BRH, BRS, BRA 120mm, Alu-lak
  • 2
    GB12021K7035 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, sv. šedá
    GB12021K7035
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, sv. šedá
  • 3
    GB10021K3020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 100mm, červená
    GB10021K3020
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 100mm, červená
  • 4
    GB10021K7035 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 100mm, sv. šedá
    GB10021K7035
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 100mm, sv. šedá
  • 5
    GB120207035 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky pro BRH,BRS,BRA 120mm, sv. šedá
    GB120207035
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky pro BRH, BRS, BRA 120mm, sv. šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.