Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP44 FZ014N
EAN
3250612776627
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Držák dokumentů 6 dostupné produkty -
Uzamykací systém 21 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 28 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška919 mm
-
Šířka519 mm
-
Hloubka12 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeČástečné dveře
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Počet zámků1
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVpravo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení
Vybavení
-
Počet polí v šířce2
-
Počet řad v rozvaděči6
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FZ014N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP44
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Installation manual International 2013-11-25
PDF2,01 MB
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Installation manual International 2010-08-03
PDF228,12 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Více dokumentace