Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x161 FWB42
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Vestavěné pole pro telekomunikace 5 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 8 dostupné produkty -
Krycí lišta 1 dostupné produkty -
Oddělovací deska pro elektroměry/rozvaděče 1 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro nízkonapěťovou spínací techniku 1 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Počet vstupů potrubí8
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážMontáž na omítku
-
Jmenovitý proud IN125 A
-
Počet lišt8
-
Počet řad v rozvaděči4
-
Počet polí v šířce2
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaNe
-
Počet modulů96
-
Má ochranný hlavní vypínačNe
-
Se vstupy potrubíAno
-
Výška650 mm
-
Šířka550 mm
-
Hloubka165 mm
-
Vestavěná výška650 mm
-
Vestavěná šířka550 mm
-
Vestavěná hloubka161 mm
-
Počet jednotek šířky24
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
-
Druh montážeMontáž na omítku
-
MateriálOcel
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Test žhavicím drátem750 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FWB42
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x161
PDF -
Instalační návod
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB
Mounting instruction for brass terminal
Kxxx / KMxxx
PDF395,42 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
Příručka en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB