Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 650x300x161 FWB41D1
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kabelová přiruba pro rozvaděč 5 dostupné produkty -
Lišta DIN 7 dostupné produkty -
Oddělovací deska pro elektroměry/rozvaděče 3 dostupné produkty -
Patch panel pro rozvaděč 6 dostupné produkty -
Součásti pro uspořádání/skladovací systém 3 dostupné produkty -
Závěs pro rozvodné systémy 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška650 mm
-
Šířka300 mm
-
Hloubka165 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Počet polí v šířce1
-
Počet otvorů v desce příruby2
-
Počet řad v rozvaděči4
-
MontážMontáž na omítku
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Počet dveří rozvaděče0
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Jmenovitý proud125 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FWB41D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 650x300x161
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Návod k použití International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installation manual
Montageanleitung Klemmenträger
Instalační příručka International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
Příručka en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB