catalog.pageproduct.product.info.ean
3250610702666
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 950x800x275 FR63S
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Lišta DIN 2 product.page.accessories.products-available -
Uzamykací systém 6 product.page.accessories.products-available -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 5 product.page.accessories.products-available -
Příslušenství / náhradní díly pro nízkonapěťovou spínací techniku 1 product.page.accessories.products-available -
Držák dokumentů 4 product.page.accessories.products-available -
Základna / prvek základny 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška950 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka275 mm
-
Tloušťka bočnice1,50 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK10
Vybavení
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby6
-
Počet řad v rozvaděči6
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na stěnu
-
Vhodné pro venkovní použitícatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednécatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN800 A
Napětí
-
Jmenovité napětí690 - 690 V
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu FR63S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 950x800x275
PDF -
ProductInstallationManual
Instalační návod International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
ProductManuals
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Příručka International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button