Rozvadecová skrín univers, krytí IP55, trída izolace I, rozmery 1850x800x400 mm, urcená pro vnitrní prostredí. Oceloplechová, barvy RAL 7035 (svetle šedá). S plnými oceloplechovými dvermi s tríbodovým uzáverem. Urcena pro vnitrní stavebnicový systém unive
EAN
3250616004061
Balení
1 ks
Rozvaděčová skříň univers, IP55, tř. ochr. II, 1850x800x400 + 100mm podstavec FR23H1
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Lišta DIN 2 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro přípojnice 1 dostupné produkty -
Uzamykací systém 7 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 5 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro nízkonapěťovou spínací techniku 1 dostupné produkty -
Držák dokumentů 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 950 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka400 mm
-
Tloušťka bočnice1,50 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK10
Vybavení
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby6
-
Počet řad v rozvaděči12
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na podlahu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN800 A
Napětí
-
Jmenovité napětí690 - 690 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FR23H1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x800x400 + 100mm podstavec
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Příručka
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Příručka International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Více dokumentace