Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x800x275 + 100mm podstavec FR13E1
EAN
3250616003828
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 10 dostupné produkty -
Závěs pro rozvodné systémy 1 dostupné produkty -
Lišta DIN 3 dostupné produkty -
Montážní deska pro rozvaděč 5 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem 2 dostupné produkty -
Držák dokumentů 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 800 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka275 mm
-
Tloušťka bočnice1,50 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK10
Vybavení
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby6
-
Počet řad v rozvaděči11
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na podlahu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud800 A
Napětí
-
Jmenovité napětí690 - 690 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FR13E1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x800x275 + 100mm podstavec
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2018-04-09
PDF1,42 MB
Installation manual International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Příručka
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Handbook International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Více dokumentace